登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 57 400 0003 000
型号: 09 57 400 0003 000
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
适配器
插针: 2
注释
比较
型号: 09 57 400 0003 000
LC Duplex SL Adaptor MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING PushPull (V4)
LC duplex
Element
Adapter
Opis kontaktu
Tryb wielomodowy
Wersja
Liczba kontaktów
2
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
5 g
Kraj pochodzenia
Japonia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140223783
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity