矩形连接器
...
附件
适配器
09 16 000 9905
型号: 09 16 000 9905
PC BOARD ADAPTOR FOR Han DD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han DD
®
压接插芯, 用于Han DD
®
模块, 用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: 7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9905
PC BOARD ADAPTOR FOR Han DD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
附件
Tip de accesorii
PCB适配器
Descrierea accesoriului
用于Han DD
®
压接插芯
用于Han DD
®
模块
用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
版本
公母类型
公头
母头
详细资料
适用于最大 1.6 mm 的 PCB
技术参数
额定电流
7.5 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
2 g
Ţara de origine
罗马尼亚
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140572812
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0
39121415
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04