配套产品
配套产品
型号: 21 01 000 0010
Lock nut M16 x 1,5
Lock nut M16 x 1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁紧螺母
金属
M16
注释
比较
型号: 21 01 000 0010
Lock nut M16 x 1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe HARAX®
  • Zubehörtyp Kontermutter
  • Zubehörbeschreibung Metall
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 18
  • Verschraubungsgröße M16
Materialeigenschaften
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 200
  • Nettogewicht 2,02 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 74153300
  • GTIN 5713140236035
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较