公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 202 1333 010
型号: 21 40 202 1333 010
M12 A 3p m/f st/st PP PVC shld 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 202 1333 010
M12 A 3p m/f st/st PP PVC shld 1m
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
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
PushPull
一体成型
连接器2
M12 A编码
母头 直式
PushPull
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
3
芯结构
3x AWG 22
编码
A编码
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140264267
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604