公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 220 0882 020
型号: 21 40 220 0882 020
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0882 020
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m
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
Tip cablu
cable 8x0,25mm/19 shld PUR
Conector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Tată Unghiular
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
8x 0,25 mm²
Ecranare
Ecranat
Număr de contacte
8
Codificare
codificare A
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
30 V AC
30 V DC
Temperatura de limitare
-50 ... +80 °C deplasat
-30 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
5,3 mm ± 0,2 mm
Raza minimă de încovoiere
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
87 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140342347
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found