配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0727
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0727
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス アングル型
    オーバーモールド
    Outer PushPull
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0.34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 3
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.5 mm
  • 最小曲げ半径
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7040(ウインドウグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较