登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 40 202 0332 050
型号: 21 40 202 0332 050
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0332 050
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
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
Tipo di cavo
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Connettore 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Connettore 2
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Connettore 2
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0,34 mm²
Schermo
Schermato
Numero di poli
3
Codifica
Codifica A
Tipi di aggancio
PushPull
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
48 V AC
60 V DC
Temperatura massima
-50 ... +80 °C spostato
-30 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
4,1 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura minimo
5x diametro cavo (curvatura singola)
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
190 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140491441
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found