配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M12 A编码
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Shielding 屏蔽
  • Coding A编码
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79.667 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238893
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604