登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 787 5474 030
型号: 21 34 787 5474 030
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 030
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4x0,34mm²) PUR Li9YFC11Y black
连接器1
M12 A4 straight male shld
连接器2
M12 A4 straight female shld
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
커넥터 2
M12 A-코딩
암형 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
3 m
코어 개수
4
코어 구조
4x 0.34 mm²
차폐형
차폐형
코딩
A-코딩
기술적 특성
제한 온도
-25 ... +80 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
100 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140264472
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found