登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
型号: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M12 A-codering
Vrouwelijk Haaks
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Halogeenvrij
Versie
Kabellengte
3 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 0,34 mm²
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Codering
A-codering
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
250 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
4,2 mm
Minimale buigradius
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (zwartgrijs)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
UL / CSA
UL wordt voorbereid
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140506220
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found