登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
型号: C2 13 200 0000 0403
M12 A-cod 4-pol an /st m /f PVC 3.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0403
M12 A-cod 4-pol an /st m /f PVC 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
커넥터 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
커넥터 2
M12 A-cod 4P Female Straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 앵글형
오버몰딩
커넥터 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
3 m
코어 개수
4
코어 구조
4x 0.34 mm²
터미네이션 방법
压接针
차폐형
无屏蔽
코딩
A编码
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
250 V
제한 온도
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 插配状态
케이블 직경
4.9 mm
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
2
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713141049764
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855