配套产品
配套产品
型号: 21 33 560 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 560 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140304086
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604