配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • コネクタ 2
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • 結線方式 压接针
  • シールド 无屏蔽
  • コーディング A编码
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • ケーブル径 4.9 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140521698
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604