公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0603
型号: 97 00 000 0603
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0603
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
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
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
Outer PushPull
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
版本
电缆长度
1 m
芯数
5
芯结构
5x 0,34 мм²
接线方式
Подключение обжимом
屏蔽
Неэкранированный
针数
5
编码
А-кодирование
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
极限温度
-25 ... +80 °C перемещен
-40 ... +80 °C стационарный
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
电缆直径
4,5 mm
最小弯曲半径
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
材料特性
材料(电缆)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
颜色(电缆)
RAL 7021 (черно-серый)
RoHS
совместим
ELV 状态
совместим
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Не содержится
REACH 附件 XIV 物质
Не содержится
REACH SVHC 物质
Не содержится
加州 65 号提案物质
Не содержится
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604