公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0566
型号: 97 00 000 0566
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0566
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PPi PUR 10m
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
Тип кабеля
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Соединитель 1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
Соединитель 2
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Inner PushPull
Соединитель 2
M12 А-кодирование
Розетка Угловой
Литой
Outer PushPull
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 0,34 мм²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
5
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C перемещен
-40 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
4,5 mm
Минимальный радиус изгиба
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (черно-серый)
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604