配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 0,34 mm²
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begrænsende temperatur
    -50 ... +80 °C flyttet
    -30 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 72 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140341760
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604