配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0097
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 3.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0097
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Cablaje de sistem
  • 系列 Conectori circulari M12
  • 原件 Asamblări de cabluri
  • 规格 Preasamblat pe o parte
  • 连接器1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • 电缆类别 Cablu de cupru (rotund)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 接线方式 Terminaţie crimpată
  • 屏蔽 Neecranat
  • 编码 codificare A
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • 电缆直径 5,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Germania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140517080
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604