配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 34 787 5568 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5568 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0,25 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 72,14 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140264656
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604