登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
型号: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Premoldeado
Conector 2
M12 Codificación A
Macho Recto
Premoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0,34 mm²
Método de terminación
Przyłączenie zaciskowe
Blindaje
Nieekranowane
Codificación
A-kodowany
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Diámetro de cable
4,5 mm
Radio de flexión mínimo
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretan)
Color (cable)
RAL 7021 (czarny szary)
RoHS
zgodny
Estado ELV
zgodny
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Niezawarte
Sustancias REACH ANNEX XIV
Niezawarte
Sustancias REACH SVHC
Niezawarte
Sustancias de la Proposición California 65
Niezawarte
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140949416
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (duński)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Hiszpański)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (holenderski)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found