配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0552 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 A编码
    公头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0.34 mm²
  • Skärmning 带电缆扎带
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A编码
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4.7 mm ± 0.2 mm
  • Minsta böjradie
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 98 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140491670
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604