配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 750 0838 200
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0838 200
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x 0.25 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,228 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140239135
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604