配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0882 015
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m PP
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0882 015
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 预装一端
  • Соединитель 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 1.5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 8x 0.25 mm²
  • Экранирование 屏蔽
  • Число контактов 8
  • Кодирование A编码
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Предельная температура
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 78 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140342132
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604