配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0882 075
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0882 075
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Mâle Droit
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 8x 0,25 mm²
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Tension nominale
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Limite de température
    -50 ... +80 °C enlevé
    -30 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 103 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140342392
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较