配套产品
配套产品
Rendszerkábelek
1
型号: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 8x 0.25 mm²
  • Sonlandırma yöntemi 压接针
  • Koruma 无屏蔽
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama A编码
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 30 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 插配状态
  • Kablo Çapı 6.2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 111 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较