配套产品
配套产品
Cabos de sistema
1
型号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Cabos de sistema
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0.25 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 12
  • 净重 270 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较