登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
1
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 34 868 7C78 050
型号: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
Steckverbinder 1
M12 A12 angled male unshld
Steckverbinder 2
M12 A12 angled female unshld
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gewinkelt
Steckverbinder 2
M12 A-Kodierung
Buchse gewinkelt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
12
Adernaufbau
12x 0.14 mm²
Kodierung
A-Kodierung
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
200 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140143746
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found