配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 21 01 010 0027
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0027
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 4x5/14x6x2/8x9
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Slim Design
  • アクセサリータイプ 圧着フランジセット
バージョン
  • 詳細 お客様のケーブルに最適な圧着フランジとフェルールの組み合わせをハーティングがテスト/推奨します。
技術的特性
  • 周囲温度 -40 ... +85 °C
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.716 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140236189
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400