插芯
8
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 41 000 0012
型号: 21 41 000 0012
M12-ACC-HOUSING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装, M14.5 x 1
注释
比较
型号: 21 41 000 0012
M12-ACC-HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
인서트
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
附件种类
外壳
附件介绍
面板外部安装
M14.5 x 1
版本
公母类型
公头
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
如有必要,请单独订购锁紧螺母 21 41 000 0011。
技术参数
安装高度
9 mm
拧紧力矩
1 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529
IP67 插配状态
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
25
净重
6.979 g
原产国
斯洛伐克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140236400
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found