Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
75
Număr articol: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Separator T
Note
Comparați
Număr articol: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
75
Detalii produs
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Kontaktdon 1 Hane
  • Kontaktdon 2 Hona
  • Tillbehörstyp T-splitter
Version
  • Kön
    Hane
    Hona
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter
    4
    5
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V AC/DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140236653
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați