配套产品
配套产品
Combinables
74
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
74
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Circular connectors M12
  • Соединитель 1 Female
  • Соединитель 2 Female
  • Соединитель 3 Male
  • Тип аксессуара T-splitter
Версия
  • Тип
    Male
    Female
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 8
  • Контакты передачи данных 4
  • Число силовых контактов 4
  • Кодирование Y-coding
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Номинальный ток 0.5 A
  • Номинальный ток (питание) 4 A
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5
  • Предельная температура -25 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP54
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140236714
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400