配套产品
配套产品
型号: 21 03 030 1300
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
终端电阻
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 030 1300
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 附件种类 终端电阻
版本
  • 公母类型 公头
  • 编码 B编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 10 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85332100
  • GTIN 5713140137196
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400