配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 848 5C78 005
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C78 005
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • コネクタ 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12x 0.14 mm²
  • コーディング A编码
材料特性
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 44.4 g
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140142619
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604