登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 34 888 9486 500
型号: 21 34 888 9486 500
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 50,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 500
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 50,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
(2xAWG22/1) PVC violett
Conector 1
M12 B 4pole male straight overmolded
Conector 2
M12 B 4pole female straight overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare B
Tată Drept
Conector 2
M12 codificare B
Mamă Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
50 m
Număr de miezuri
2
Structură miez
2x AWG 22
Codificare
codificare B
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Violet
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
4.045 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140265943
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found