公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 950 0477 075
型号: 21 34 950 0477 075
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 950 0477 075
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 7,5m
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
Kábeltípus
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
1. csatlakozó
M12 D-code female angled overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Anya Könyökös
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
7,5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
492 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140145979
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found