myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
Download / order catalogues
Download Product Data ePLAN
Download Product Data Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
10
no data available
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 34 949 2477 300
Part number: 21 34 949 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 30m
Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 30 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 949 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
10
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Lige
Konnektor 2
M12 D-kodning
Male Vinklet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
30 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Grøn
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.995 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140814394
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
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
Close
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare