配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
4
型号: 21 34 930 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 930 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
4
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systémová kabeláž
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 Osazené kabely
  • 规格 Osazený na jedné straně
  • 连接器1
    M12 D kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • 电缆类别 Měděný kabel (kruhový)
版本
  • 电缆长度 7,5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D kódování
技术参数
  • 传输特性 Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 豁免 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV 状态 V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Ano
  • REACH SVHC 物质 Olovo
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质 Olovo
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 541 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140145474
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600