登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
21 36 929 2477 300
型号: 21 36 929 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare D
Tată Drept
Conector 2
M12 codificare D
Tată Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
30 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
D编码
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
绿色
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140548855
eCl@ss
27.060.390,00