Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
7
Numéro d‘article: 21 36 929 2405 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 36 929 2405 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
7
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -25 ... +70 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 335 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140548374
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer