myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
22
备件
2
데이터가 없습니다.
eShop
...
系列
M12
21 03 381 2813
품번들: 21 03 381 2813
M12 Cat6A Bu gerade VWM
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
PCB 어댑터
직선형, 하우징 포함, 전면 장착 지원
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: 0.5 A
접점: 8
구리 합금
Ni 금도금 체결 측면
코딩: X-코딩
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 21 03 381 2813
M12 Cat6A Bu gerade VWM
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
22
备件
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
PushPull
요소
PCB 어댑터
사양
직선형
하우징 포함
전면 장착 지원
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
젠더
암형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
8
코딩
X-코딩
잠금 유형
나사 잠금
PushPull
기술적 특성
정격 전류
0.5 A
정격 전압
50 V
정격 임펄스 전압
0.8 kV
오염도
3
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
과전압 카테고리
III
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
2 Nm 잠금너트
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 금도금 체결 측면
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
25 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140138285
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (덴마크어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
다운로드
HARTING Circular Connectors
다운로드
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다