设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 949 2477 035
型号: 21 34 949 2477 035
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 035
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
M12 D-code male angled overmolded
Steckverbinder 2
M12 D-code male straight overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 D-코딩
수형 직선형
커넥터 2
M12 D-코딩
수형 앵글형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
3.5 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
코딩
D-코딩
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
녹색
상세명세 및 승인
사양
UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140814424
eCl@ss
27,060,390.00