配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
型号: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
    一体成型
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头 弯式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 D编码
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
  • 电缆直径 6.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    3x 电缆直径 (单次弯曲)
    7x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 折弯寿命 ≥ 3.000.000 @ 7x 电缆直径 & 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140266285
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)