登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
09 48 228 0011 130
型号: 09 48 228 0011 130
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 130
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 13m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
M12 D kódování
Male Úhlové provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
13 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Kódování
D kódování
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-40 ... +85 °C Bez pohybu
-25 ... +70 °C v pohybu
Průměr kabelu
6,6 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu
6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Impedance
100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
Elastomer
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
890 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140266414
eCl@ss
27.060.390,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found