登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
09 48 220 0011 040
型号: 09 48 220 0011 040
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 040
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Złącze 1
M12 D-code male straigt overmolded
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 D-kodowany
Męski Prosty
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
do zastosowań kolejowych
Wersja
Długość kabla
4 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Kodowanie
D-kodowany
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C Nieprzesunięty
-25 ... +70 °C Przesunięty
Średnica przewodu
6,6 mm ± 0,2 mm
Minimalny promień gięcia
6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Impedancja
100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
Elastomer
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
291,4 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140239647
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found