配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 09 48 220 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo per applicazioni ferroviarie
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C non spostato
    -25 ... +70 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Impedenza ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Elastomero
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 330 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140239654
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600