14
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 929 3477 025
型号: 21 36 929 3477 025
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 2.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3477 025
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 2.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 D kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
2,5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Kódování
D kódování
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Zelená
Specifikace a schválení
Specifikace
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140549135
eCl@ss
27.060.390,00