配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
14
型号: 21 34 929 3477 060
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 6,0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 6,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 21 34 929 3477 060
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
14
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificação 两端预接
  • Conector 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Conector 2
    M12 D编码
    母头 直式
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
版本
  • Comprimento do cabo 6 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • Codificação D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
  • PROFINET
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140266001
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600