Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Cikkszám: 21 36 929 2477 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.4 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 36 929 2477 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 0.4m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,4 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140548503
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás