Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
09 48 C8C 8025 075
型号: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
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
Tipo de cable
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Conector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación D
Macho Recto
Descripción del cable
Tipo R
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Estructura de núcleo
4x AWG 22/19
Número de contactos
4
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-25 ... +60 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
6,3 ... 6,7 mm
Radio de flexión mínimo
5x diámetro de cable (plegado único)
Cadena de arrastre compatible
Sí
Ciclos de flexión
≥ 5.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm a longitud ≤ 5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 20 m/s²
Ciclos de flexión alterna (prueba tic-toc)
1.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm
Resistencia torsional
≥ 5.000.000 a ángulo de torsión= ±180° a 1 m
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140337855
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found