设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
09 48 222 2011 002
型号: 09 48 222 2011 002
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 002
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
커넥터 1
M12 D-code male straigt overmolded
커넥터 2
M12 D-code male straigt overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 D-코딩
수형 직선형
오버몰딩
커넥터 2
M12 D-코딩
수형 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
철도 애플리케이션 지원
버전
케이블 길이
0.2 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
코딩
D-코딩
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-40 ... +85 °C 움직이지 않음
-25 ... +70 °C 이동됨
케이블 직경
6.6 mm ± 0.2 mm
최소 굽힘 반경
6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
임피던스
100 Ω ±5 %
자재 특성
재료 (케이블)
탄성중합체
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
EN 45545-2
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140885448
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600