登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
09 48 222 2011 004
型号: 09 48 222 2011 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 004
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Conector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Conector 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Premoldeado
Conector 2
M12 Codificación D
Macho Recto
Premoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
Longitud de cable
0,4 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C no desplazado
-25 ... +70 °C movido
Diámetro de cable
6,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión mínimo
6x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Propiedades del material
Material (cable)
Elastómero
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140247741
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found